Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

284289
Kod modelu: XLST3F64

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Bottom-/top plate, adjustable flange plates, for WxD = 600 x 400mm, IP30, grey

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
284289
EAN
4015082842895
Product Length/Depth
505 mm
Product Height
20 mm
Product Width
285 mm
Product Weight
2.6 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLST3F64

Delivery program

Color
Gray

Technical Data - Mechanical

Surface finishing
Powder coating
Material
Steel
Suitable for enclosure building length/depth
400 mm
Suitable for enclosure building width
600 mm

Additional information

RAL-number
7035
Suitable for
Bottom planking
Roof planking

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.