Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

284293
XSPBM0806

Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Płyta podstawy / płyta górna, Dzielone, IP30, blacha stalowa, nie przesunięty, malowane proszkowo, szerokość 800 mm, Głębokość: 600 mm, RAL 7035

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
284293
EAN
4015082842932
Długość/głębokość produktu
720 mm
Wysokość produktu
30 mm
Szerokość produktu
500 mm
Masa produktu
5.6 kg
Zgodność/zgodności
Kontakt z producentem
RoHS conform
Certyfikat(y)
Kontakt z producentem
Kod modelu
XSPBM0806

Dodatkowe informacje

Numer RAL
7035
Odpowiednie do
Deskowanie dolne
Deskowanie dachu

Dostawy

Kolor
Szary

Technical data - mechanical

Materiał
Stal
Do dł./gł. montażowej w szafie
600 mm
Do szer. mont. w szafie
800 mm
Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.