Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

284294

Eaton xEnergy Main – Płyta dolna/górna, Dzielone, IP30, dla szer.xgłęb.=800x800mm, szary

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
284294
EAN
4015082842949
Długość/głębokość produktu
700 mm
Wysokość produktu
30 mm
Szerokość produktu
700 mm
Masa produktu
6.8 kg
Zgodność/zgodności
Kontakt z producentem
RoHS conform
Certyfikat(y)
Kontakt z producentem
Kod modelu
XSPBM0808

Dodatkowe informacje

Numer RAL
7035
Odpowiednie do
Deskowanie dachu
Deskowanie dolne

Dostawy

Kolor
Szary

Technical data - mechanical

Materiał
Stal
Do dł./gł. montażowej w szafie
800 mm
Do szer. mont. w szafie
800 mm
Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe

Eksport specyfikacji produktu