Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

284297
XSPBM1008-1

Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Płyta dolna/górna, Dzielone, IP30, dla szer.xgłęb.=1000x800mm, szary, 1

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
284297
EAN
4015082842970
Długość/głębokość produktu
900 mm
Wysokość produktu
30 mm
Szerokość produktu
700 mm
Masa produktu
8.5 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XSPBM1008-1

Dodatkowe informacje

Numer RAL
7035
Odpowiednie do
Deskowanie dolne
Deskowanie dachu

Dostawy

Kolor
Szary

Technical data - mechanical

Materiał
Stal
Do dł./gł. montażowej w szafie
800 mm
Do szer. mont. w szafie
1000 mm
Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe

Eksport specyfikacji produktu