Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

284302
XSPTC0406

Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Kołnierze płyty górnej, Zamknięta, dla szer. x gł. = 425 x 600 mm, IP55, szary

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
284302
EAN
4015082843021
Długość/głębokość produktu
490 mm
Wysokość produktu
25 mm
Szerokość produktu
350 mm
Masa produktu
2.2 kg
Zgodność/zgodności
Kontakt z producentem
RoHS conform
Certyfikat(y)
Kontakt z producentem
Kod modelu
XSPTC0406

Dodatkowe informacje

Numer RAL
7035
Odpowiednie do
Deskowanie dachu
Deskowanie dolne

Dostawy

Kolor
Szary

Technical data - mechanical

Materiał
Stal
Do dł./gł. montażowej w szafie
600 mm
Do szer. mont. w szafie
425 mm
Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe

Eksport specyfikacji produktu