Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

284303
XSPTC0408

Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Kołnierze płyty górnej, Zamknięta, dla szer. x gł. = 425 x 800 mm, IP55, szary

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
284303
EAN
4015082843038
Długość/głębokość produktu
690 mm
Wysokość produktu
30 mm
Szerokość produktu
345 mm
Masa produktu
3 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XSPTC0408

Dodatkowe informacje

Numer RAL
7035
Odpowiednie do
Deskowanie dachu
Deskowanie dolne

Dostawy

Kolor
Szary

Technical data - mechanical

Materiał
Stal
Do dł./gł. montażowej w szafie
800 mm
Do szer. mont. w szafie
425 mm
Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe

Eksport specyfikacji produktu