Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

284322
XLST5F84

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Bottom-/top plate for F3A flanges, for WxD = 800 x 400mm, IP55, grey, 84

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
284322
EAN
4015082843229
Product Length/Depth
700 mm
Product Height
30 mm
Product Width
300 mm
Product Weight
3.2 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLST5F84

Dodatkowe informacje

Fitted with:
Cable entry
RAL-number
7035
Suitable for
Bottom planking
Roof planking

Dostawy

Color
Gray

Technical data - mechanical

Material
Steel
Suitable for enclosure building length/depth
400 mm
Suitable for enclosure building width
800 mm
Surface finishing
Powder coating

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.