Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

284358
XSWC2010

Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Tylna ściana, Zamknięta, IP55, dla WxSz = 2000 Sz = 1000 mm, szary

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
284358
EAN
4015082843588
Długość/głębokość produktu
1950 mm
Wysokość produktu
25 mm
Szerokość produktu
920 mm
Masa produktu
32 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XSWC2010

Dodatkowe informacje

Numer RAL
7035
Odpowiednie do
Zastosowanie na tylnym panelu

Dostawy

Kolor
Szary

Technical data - mechanical

Materiał
Stal
Rozstaw modułów
12.5 mm
Liczba jednostek wysokości
0
Do dł./gł. montażowej w szafie
1000 mm
Do szer. mont. w szafie
1000 mm
Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe

Eksport specyfikacji produktu