Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

284362
XSWV2008

Eaton xEnergy Main LV Systemy niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Tylna ściana, Wentylowana, IP30, dla wys. x szer. = 2000 x 800 mm, szary

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
284362
EAN
4015082843625
Długość/głębokość produktu
1950 mm
Wysokość produktu
25 mm
Szerokość produktu
720 mm
Masa produktu
24 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XSWV2008

Dodatkowe informacje

Numer RAL
7035
Odpowiednie do
Zastosowanie na tylnym panelu

Dostawy

Kolor
Szary

Technical data - mechanical

Materiał
Stal
Rozstaw modułów
12.5 mm
Liczba jednostek wysokości
0
Do dł./gł. montażowej w szafie
800 mm
Do szer. mont. w szafie
800 mm
Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.