Rozdzielnice ostatecznego rozdziału energii xComfort ECO firmy Eaton, systemy niskiego napięcia. Rozdzielnica ECO Compact, do wbudowania, 3 rzędy, 12 MU, IP40
| Nazwa produktu |
Eaton xComfort ECO LV systems Final Distribution Boards
|
| Numer katalogowy |
284641
|
| EAN |
4015082846411
|
| Długość/głębokość produktu |
560 mm
|
| Wysokość produktu |
110 mm
|
| Szerokość produktu |
310 mm
|
| Masa produktu |
2.2 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Certyfikat(y) |
EN 62208
|
| Kod modelu |
BC-U-3/36-ECO
|
| Wyposażone w: |
Szyny podtrzymujące urządzenie
Urządzenie standardowe Zacisk przewodu neutralnego/ochronnego |
| Funkcje |
Urządzenie standardowe
Plombowane |
| Klasa ochrony |
II całkowicie izolowany
|
| Numer RAL |
9003
|
| Cechy specjalne |
|
| Używane z |
Tablica rozdzielcza instalacji
Urządzenie standardowe Rozdzielnica ECO |
| Zastosowanie |
Wewnątrz (miejsce instalacji)
|
| Kolor |
Biały „Sygnałowy” (RAL 9003)
Biała |
| Typ |
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
850°C; wymogi normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Nie dotyczy instalacji wewnętrznych.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy obudowy bez wyposażenia do podnoszenia.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
IK05
|
| 10.2.7 Napisy |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
IP40
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Klasa ochrony 2, nie dotyczy.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Ui = 400 V AC
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
3,75 kV
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| Szczeg. dot. temperat. otocz. podczas pracy |
Od -20°C do 70°C
|
| Częstotliwość znamion. styków |
50 Hz
|
| Głębokość wbudowania |
70 mm
|
| Położenie wejścia kablowego |
Żeberka wprowadzenia przewodów na górze i na dole
|
| Typ obudowy |
Inne maszyny
|
| Kolor pokrywy/drzwi |
transparentne
|
| Model pokrywy/drzwi |
Zamknięte
|
| Typ pokrywy/drzwi |
Drzwi
Jedna |
| Stopień ochrony |
IK05 (odporność na uderzenia)
IP40 |
| Materiał obudowy |
z tworzywa sztucznego
|
| Głębokość wewnętrzna |
90 mm
|
| Materiał |
Tworzywo sztuczne
|
| Typ szafy na moduły |
Szyna pojedyncza
|
| Sposób montażu |
Montaż podtynkowy
Montaż wbudowany Szyny DIN |
| Liczba modułów dystans. urządz. w rzędzie |
12
|
| Liczba rzędów |
3
|
| Numer i przekrój zacisku PE i N |
N: 3 x (12 mm² x 10 mm²)
PE: 3 x (12 mm² x 10 mm²) |
| Materiał osłony zabezpieczającej |
z tworzywa sztucznego
|
| Typ zacisku |
Zaciski śrubowe
|
| Szerokość wyrażona liczbą modułów |
12
|