Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Osłona przednia, +zestaw montażowy, dla NZM2, poziomy, 4-bieg., Wys. x szer. = 200 x 600 mm, FI, szary
| Nazwa produktu |
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
|
| Numer katalogowy |
284659
|
| EAN |
4015082846596
|
| Długość/głębokość produktu |
520 mm
|
| Wysokość produktu |
25 mm
|
| Szerokość produktu |
210 mm
|
| Masa produktu |
1 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
XMN240806CF
|
| Numer RAL |
7035
|
| Kolor |
Szary
|
| Model |
Tabliczka czołowa
|
| Materiał |
Metal
|
| Pozycja montażu |
Inne maszyny
|