Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Drzwi do obszaru rozdzielnicy, przezroczysta, IP55, wys. x szer. = 2000x800 mm, szary
| Nazwa produktu |
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
|
| Numer katalogowy |
284701
|
| EAN |
4015082847012
|
| Długość/głębokość produktu |
2000 mm
|
| Wysokość produktu |
40 mm
|
| Szerokość produktu |
810 mm
|
| Masa produktu |
34 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
XSDMD2008
|
| Cechy |
Wersja z drzwiami przeszklonymi
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC |
| Kolor |
Szary
|
| Model |
Odbojnik
|
| Stopień ochrony |
IP55
NEMA 4X |
| Materiał |
Stal
|
| Wykończ. powierzchni |
Malowanie proszkowe
|