Części dystrybucyjne firmy Eaton. Urządzenie do ponownego włączania, 24-240V, 2HP
| Nazwa produktu |
Eaton Automatic restarting device
|
| Numer katalogowy |
284730
|
| EAN |
4015082847302
|
| Długość/głębokość produktu |
80 mm
|
| Wysokość produktu |
65.5 mm
|
| Szerokość produktu |
35 mm
|
| Masa produktu |
0.076 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
Z-FW-MO
|
| Typ |
|
| Zastosowanie |
Aparatura łączeniowa do zastosowań w obiektach przemysłowych i zaawansowanych zastosowań komercyjnych
|
| Typ akcesor. / części zam. |
urządzenie do ponownego włączania
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks. |
230 V
|
| Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|
| Stopień ochrony |
IP40
|
| Pojemność złacza (przewód) |
1,5 mm² (4x)
2,5 mm² (2x) |
| Pojemność złącza (drut) |
2,5 mm² (2x)
1,5 mm² (4x) |
| Zabezpieczenie złącza |
Ochrona przed porażeniem elektrycznym zgodnie z A3, ÖVE-EN 6
|
| Typ zacisku |
Zaciski windowe
|
| Wyjście przekaźnika do testu zadziałania |
400 VAC
|
| Liczba styków przełącznych |
0
|
| Liczba styków rozwiernych |
0
|
| Wybierak funkcji |
ON, WYŁĄCZENIE/RESETOWANIE
|
| Szerokość montażu |
35 mm
|
| Liczba styków zwiernych |
0
|
| Rama |
Standardowy wymiar frontu: 45 mm
|
| Szerokość montażowa |
2
|
| Do montażu z |
Inne maszyny
|
| Szerokość obudowy |
80 mm
|
| Liczba biegunów przy styku głównym — maks. |
0
|
| Liczba przełączn. (sygnal. przepal. wkładów) |
0
|
| Sposób montażu |
szybkozłącze szyny z 2 położeniami zatrzaskowymi na szynie DIN IEC/EN 60715
Do montażu po prawej stronie: Z-FW-LP, Z-FW-LPD |
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
40 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Statyczne straty mocy, niezależne od prądu |
5 W
|
| Zdolność rozpraszania ciepła |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu |
0 W
|
| Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Cechy specjalne |
24 V AC/DC - 230 V AC/DC (napięcie sterowania do zdalnego testowania
|
| Używane z |
Urządzenie do ponownego włączania – moduł przełączający
Akcesoria do wyłączników nadprądowych Akcesorium Akcesoria do wyłączników różnicowoprądowych |
| Wymagane wyposażenie dodatkowe |
Wyzwalanie zdalne
|
| Funkcje |
+ON/OFF/TEST
Z samotestem prądu różnicowego Wyzwalanie zdalne |