Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

284746
Kod modelu: XPFCB06

Eaton xEnergy Main LV Systemy niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Przegroda, F, tylny obszar połączenia/szyny zbiorczej, Szer.=600mm

General specifications

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
284746
EAN
4015082847463
Długość/głębokość produktu
1145 mm
Wysokość produktu
30 mm
Szerokość produktu
415 mm
Masa produktu
6.6 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XPFCB06

Dodatkowe informacje

Numer RAL
0
Odpowiednie do
Do wygrodzeń w formie 3b
Do wygrodzeń w formie 2b
Do wygrodzeń w formie 4b
Do wygrodzeń w formie 2a
Do wygrodzeń w formie 4a
Do wygrodzeń w formie 3a

Dostawy

Kolor
Stal nierdzewna

Technical data - mechanical

Typ konstrukcji
Zestaw montażowy
Materiał
Stal nierdzewna
Rozstaw modułów
12.5 mm
Liczba jednostek wysokości
0
Do dł./gł. montażowej w szafie
800 mm
Do szer. mont. w szafie
600 mm
Wykończ. powierzchni
Inne maszyny

Eksport specyfikacji produktu