Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

284749
XBSN32

Eaton xEnergy Main LV Systemy niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Izolator szyn zbiorczych, MB dla N 3200 A

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
284749
EAN
4015082847494
Długość/głębokość produktu
250 mm
Wysokość produktu
70 mm
Szerokość produktu
165 mm
Masa produktu
1.12 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XBSN32

Dostawy

Typ akcesor. / części zam.
Inne maszyny
Liczba biegunów
Biegun zerowy

Technical data - electrical

Wartość znamionowa prądu — maks.
3200 A

Eksport specyfikacji produktu