Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Podział transportu, MBB, 2000A, 4-bieg.
| Nazwa produktu |
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
|
| Numer katalogowy |
284779
|
| EAN |
4015082847791
|
| Długość/głębokość produktu |
380 mm
|
| Wysokość produktu |
40 mm
|
| Szerokość produktu |
250 mm
|
| Masa produktu |
5 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
XBTT20-4P
|
| Numer RAL |
0
|
| Kolor |
Inne maszyny
|
| Model |
Inne maszyny
|
| Obciążenie dopuszczalne |
0 kN
|
| Materiał |
Metal
|