Części dystrybucyjne firmy Eaton. Lampka pojedyncza, 230V AC/DC, zielony
| Nazwa produktu |
Eaton xPole - Z-EL single lamp
|
| Numer katalogowy |
284922
|
| EAN |
4015082849221
|
| Długość/głębokość produktu |
80 mm
|
| Wysokość produktu |
65.5 mm
|
| Szerokość produktu |
17.5 mm
|
| Masa produktu |
0.055 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
Z-EL/G230
|
| Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu |
2 W
|
| Kolor klosza |
Świeci na zielono
|
| Gniazdo lampki |
Inne
|
| Głębokość wbudowania |
60 mm
|
| Moc źródła światła |
2 W
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks. |
230 V
|
| Stopień ochrony |
IP40
|
| Kolor klosza |
Świeci na zielono
|
| Rodzaj napięcia |
AC/DC
|
| Źródło światła |
LED
|
| Szerokość wyrażona liczbą modułów |
1
|