Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

284929
Kod modelu: Z-BEL/R230

Eaton Distribution parts. Single light, 230AC/DC, red, flashing

General specifications

Product Name
Eaton xPole - Z-BEL signal lamp with flash function
Catalog Number
284929
EAN
4015082849290
Product Length/Depth
80 mm
Product Height
65.5 mm
Product Width
17.5 mm
Product Weight
0.065 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
Z-BEL/R230

Specyfikacje produktu

Electric connection type
Screw connection
Fitted with:
Light source
Equipment heat dissipation, current-dependent
2 W
Bezel color
Other
Lamp socket type
LED
Number of pilot lights
1
Opening diameter
5 mm
Bezel material
Plastic
Degree of protection
IP40
NEMA Other
Lens color
Red
Voltage type
AC/DC
Rated operating voltage (Ue) - max
240 V
Rated operating voltage (Ue) - min
110 V
Lens type
Flat
Round

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.