Części dystrybucyjne firmy Eaton. Lampka pojedyncza, 24 AC/DC, czerwony
| Nazwa produktu |
Akcesorium rozdzielnicy Eaton
|
| Numer katalogowy |
284931
|
| EAN |
4015082849313
|
| Długość/głębokość produktu |
80 mm
|
| Wysokość produktu |
65.5 mm
|
| Szerokość produktu |
17.5 mm
|
| Masa produktu |
0.065 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
Z-BEL/R24
|
| Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu |
2 W
|
| Kolor klosza |
Świeci na czerwono
|
| Gniazdo lampki |
Inny
|
| Głębokość wbudowania |
60 mm
|
| Moc źródła światła |
2 W
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks. |
24 V
|
| Stopień ochrony |
IP40
|
| Kolor klosza |
Czerwony
|
| Rodzaj napięcia |
AC/DC
|
| Źródło światła |
LED
|
| Szerokość wyrażona liczbą modułów |
1
|