Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

284932
Kod modelu: Z-BEL/G24

Części dystrybucyjne firmy Eaton. Lampka pojedyncza, 24 AC/DC, zielony

General specifications

Nazwa produktu
Eaton xPole - Z-BEL signal lamp with flash function
Numer katalogowy
284932
EAN
4015082849320
Długość/głębokość produktu
80 mm
Wysokość produktu
65.5 mm
Szerokość produktu
17.5 mm
Masa produktu
0.065 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
Z-BEL/G24

Specyfikacje produktu

Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu
2 W
Kolor klosza
Świeci na zielono
Gniazdo lampki
Inne
Głębokość wbudowania
60 mm
Moc źródła światła
2 W
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
24 V
Stopień ochrony
IP40
Kolor klosza
Świeci na zielono
Rodzaj napięcia
AC/DC
Źródło światła
LED
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.