Eaton Moeller® series RMQ16, wkładka przycisku, Nazwa: z indywidualnym opisaniem przy użyciu edytora etykiet → arkusz danych, dodatkowe informacje o produktach (linki), 18 x 18
| Nazwa produktu |
Eaton Moeller® series RMQ16 Accessory Button plate
|
| Numer katalogowy |
285286
|
| Długość/głębokość produktu |
3 mm
|
| Wysokość produktu |
14 mm
|
| Szerokość produktu |
14 mm
|
| Masa produktu |
0.002 kg
|
| Certyfikat(y) |
UL/CSA certification not required
|
| Kod modelu |
XQ18D-*-*
|
| Kategoria produktu |
Akcesoria
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Nie dotyczy.
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
Na życzenie
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
| Typ konstrukcji |
Płaski
|
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Brak
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
60 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Średnica zewnętrzna |
0 mm
|
| Średnica programu |
16 mm
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| Rozmiar |
18 x 18 mm
|
| Kolor |
Inne
|
| Kształt/Forma |
Kwadrat
|
| Język |
Inne maszyny
|
| Napis |
możliwość zastosowania własnego oznaczenia, przy użyciu edytora etykiet
Inne maszyny |
| Nadruk |
Inne maszyny
|
| Nadruki symboli ISO |
Inne
|
| Odpowiednie do |
Przycisk
|