Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

285381
EVG-3PHAS/16MODUL

Seria Eaton Moeller xPole - Szyna łączeniowa. Szyny zbiorcze EV 3-faz., 16 M, 63 A dla PLS. CLS. PKN., PFIM, PFHM, PFNM

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Moeller series busbar
Numer katalogowy
285381
EAN
4015082853815
Długość/głębokość produktu
27 mm
Wysokość produktu
11 mm
Szerokość produktu
286 mm
Masa produktu
0.125 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
EVG-3PHAS/16MODUL

Specyfikacje produktu

Używane z
Szyna zbiorcza
EVG
Typ
  • Szyna zbiorcza
  • EVG
Cechy
Izolowany
Typ akcesor. / części zam.
Szyna zbiorcza do wyłączników różnicowoprądowych
Szyna zbiorcza do wyłącznika nadprądowego
Szyna zbiorcza do kombinowanego wyłącznika różnicowoprądowego/mocowego
Typ połączenia elektrycznego
Widełkowa
Znamionowe napięcie udarowe
4 KV
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu)
63 A
Do liczby urządzeń
0
Liczba biegunów
Trzybiegunowy
Kolor
Inne akcesoria
Przekrój
10 mm²
Liczba modułów
16
Liczba faz
3
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
415 V
Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq)
25 kA
Funkcje
Szyna zbiorcza
Odpowiednie do
5 urządzeń

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.