Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

285384
EVG-1PHAS/2-5MODUL/FILS

Seria Eaton Moeller xPole - Szyna łączeniowa. szyny zbiorcze EV 1Ph., 2,5 HP, dla 2-polowego wyłącznika kombinowanego RCD/MCB o szerokości 3HP

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Moeller series busbar
Numer katalogowy
285384
EAN
4015082853846
Długość/głębokość produktu
27 mm
Wysokość produktu
3.5 mm
Szerokość produktu
82 mm
Masa produktu
0.013 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
EVG-1PHAS/2-5MODUL/FILS

Specyfikacje produktu

Używane z
EVG
Szyna zbiorcza
Typ
  • Szyna zbiorcza
  • EVG
Cechy
Izolowany
Typ akcesor. / części zam.
Szyna zbiorcza do wyłącznika nadprądowego
Szyna zbiorcza do wyłączników różnicowoprądowych
Szyna zbiorcza do kombinowanego wyłącznika różnicowoprądowego/mocowego
Typ połączenia elektrycznego
Widełki
Znamionowe napięcie udarowe
4 KV
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu)
63 A
Do liczby urządzeń
0
Liczba biegunów
1-biegunowy
Kolor
Inne maszyny
Przekrój
10 mm²
Liczba modułów
5
Liczba faz
1
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
415 V
Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq)
25 kA
Funkcje
Szyna zbiorcza
Odpowiednie do
2 urządzenia

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.