Eaton akcesoria do rozdzielnicy, zestaw nasadek uszczelniających FI, 2HP
| Nazwa produktu |
Akcesorium rozdzielnicy Eaton
|
| Numer katalogowy |
285385
|
| EAN |
4015082853853
|
| Długość/głębokość produktu |
35 mm
|
| Wysokość produktu |
19 mm
|
| Szerokość produktu |
15 mm
|
| Masa produktu |
3 g
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
Z-RC/AK-2TE
|
| Używane z |
Osłona zacisków
Akcesorium Akcesoria do wyłączników różnicowoprądowych |
| Cechy |
Bezhalogenowe
Akcesoria do modułu różnicowoprądowego |
| Typ akcesor. / części zam. |
Osłony zacisków
|
| Kolor |
Biała
Szary |
| Stopień ochrony |
IK00
IP20 |
| Wykończ. powierzchni |
Matowy
|
| Ochrona powierzchni |
Nieutwardzony
|
| Jakość materiału |
Tworzywo termoplastyczne
|
| Użytkowanie |
Inne maszyny
|
| Numer RAL (zbliżony) |
7035
|
| Materiał |
z tworzywa sztucznego
|
| Model |
Inne maszyny
|
| Typ mocowania |
Inne maszyny
|
| Nadruk/symbol |
Brak
|
| Typ |
|
| Zastosowanie |
Aparatura łączeniowa do zastosowań w obiektach przemysłowych i zaawansowanych zastosowań komercyjnych
|