Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

285502
XPNBCT0404

Eaton xEnergy Main LV Systemy niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Przegroda, podłączenie wyłącznika - górny obszar szyny zbiorczej, Forma 2b, szer. x głęb. = 400 x 600 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
285502
EAN
4015082855024
Długość/głębokość produktu
395 mm
Wysokość produktu
35 mm
Szerokość produktu
295 mm
Masa produktu
1.1 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XPNBCT0404

Dodatkowe informacje

Numer RAL
0
Odpowiednie do
Do wygrodzeń w formie 2a
Do wygrodzeń w formie 2b

Dostawy

Kolor
Stal nierdzewna

Technical data - mechanical

Typ konstrukcji
Zestaw montażowy
Materiał
Stal
Rozstaw modułów
12.5 mm
Liczba jednostek wysokości
0
Do dł./gł. montażowej w szafie
600 mm
Do szer. mont. w szafie
400 mm
Wykończ. powierzchni
Ocynkowana

Eksport specyfikacji produktu