Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Przegroda, podłączenie wyłącznika - górny obszar szyny zbiorczej, Forma 2b, szer. x głęb. = 600 x 600 mm
| Nazwa produktu |
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
|
| Numer katalogowy |
285504
|
| EAN |
4015082855048
|
| Długość/głębokość produktu |
570 mm
|
| Wysokość produktu |
30 mm
|
| Szerokość produktu |
300 mm
|
| Masa produktu |
1.6 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
XPNBCT0604
|
| Numer RAL |
0
|
| Odpowiednie do |
Do wygrodzeń w formie 2a
Do wygrodzeń w formie 2b |
| Kolor |
Stal nierdzewna
|
| Typ konstrukcji |
Zestaw montażowy
|
| Materiał |
Stal
|
| Rozstaw modułów |
12.5 mm
|
| Liczba jednostek wysokości |
0
|
| Do dł./gł. montażowej w szafie |
600 mm
|
| Do szer. mont. w szafie |
600 mm
|
| Wykończ. powierzchni |
Ocynkowana
|