Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

285752
LH-SPL

Części dystrybucyjne firmy Eaton. Blokada wyłącznika nadprądowego, SPL

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Akcesorium rozdzielnicy Eaton
Numer katalogowy
285752
EAN
9004840000016
Długość/głębokość produktu
25 mm
Wysokość produktu
7 mm
Szerokość produktu
18 mm
Masa produktu
0.014 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
LH-SPL

Specyfikacje produktu

Używane z
Blokada
Akcesorium
Akcesoria do wyłączników nadprądowych
Cechy
Blokada włączenia
Typ akcesor. / części zam.
Blokady
Typ
  • Akcesorium
  • Akcesoria do wyłączników nadprądowych
Zastosowanie
Aparatura łączeniowa do zastosowań w obiektach przemysłowych i zaawansowanych zastosowań komercyjnych

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.