Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

286052
ZP-IHK

Części dystrybucyjne firmy Eaton. Styk pomocniczy, do PLS, Kod pocztowy, PKNM, ZP-A40...-ASA...IHK...WHK, Z-MS, 1N/O+1N/C, 0,5HP

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Akcesorium rozdzielnicy Eaton
Numer katalogowy
286052
EAN
4015082860523
Długość/głębokość produktu
80 mm
Wysokość produktu
75 mm
Szerokość produktu
8.8 mm
Masa produktu
0.043 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Certyfikat(y)
EN45545-2
IEC 61373
Kod modelu
ZP-IHK

Specyfikacje produktu

Używane z
Styki pomocnicze
Akcesoria do kombinowanego wyłącznika różnicowoprądowego/zasilania
Akcesoria do wyłącznika nadprądowego
Akcesorium
Typ akcesor. / części zam.
Styki pomocnicze
Sposób montażu
Do montażu po lewej stronie do: LS, FI/LS
Wymagane wyposażenie dodatkowe
Styk pomocniczy
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
75 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-35 °C
Szerokość montażowa
0.5
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Liczba biegunów przy styku głównym — maks.
2
Liczba przełączn. (sygnal. przepal. wkładów)
0
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny
Funkcje
Styk pomocniczy
Do montażu z
Uniwersalny
Typ
  • Akcesorium
  • Akcesoria do kombinowanego wyłącznika różnicowoprądowego/zasilania
  • Akcesoria do wyłącznika nadprądowego
Zastosowanie
Aparatura łączeniowa do zastosowań w obiektach przemysłowych i zaawansowanych zastosowań komercyjnych
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
230 V
Znamionowy prąd załączania
3 A
Można stos. do prądu styków głównych — maks.
6 A

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.