Części dystrybucyjne firmy Eaton. Styk pomocniczy, do PLS, Kod pocztowy, PKNM, ZP-A40...-ASA...IHK...WHK, Z-MS, 1W, 0,5HP
| Nazwa produktu |
Eaton Auxiliary switch
|
| Numer katalogowy |
286053
|
| EAN |
4015082860530
|
| Długość/głębokość produktu |
80 mm
|
| Wysokość produktu |
75 mm
|
| Szerokość produktu |
8.8 mm
|
| Masa produktu |
0.038 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Certyfikat(y) |
EN45545-2
IEC 61373 |
| Kod modelu |
ZP-WHK
|
| Typ |
|
| Zastosowanie |
Aparatura łączeniowa do zastosowań w obiektach przemysłowych i zaawansowanych zastosowań komercyjnych
|
| Typ akcesor. / części zam. |
Styki pomocnicze
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks. |
230 V
|
| Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|
| Można stos. do prądu styków głównych — maks. |
6 A
|
| Liczba styków przełącznych |
1
|
| Liczba styków rozwiernych |
0
|
| Liczba styków zwiernych |
0
|
| Szerokość montażowa |
0.5
|
| Do montażu z |
Uniwersalny
|
| Liczba biegunów przy styku głównym — maks. |
1
|
| Liczba przełączn. (sygnal. przepal. wkładów) |
0
|
| Sposób montażu |
Do montażu po lewej stronie do: LS, FI/LS
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
75 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-35 °C
|
| Używane z |
Zestyki sygnału wyzwalania
Akcesorium Akcesoria do wyłączników nadprądowych Akcesoria do kombinowanego wyłącznika różnicowoprądowego/zasilania |
| Wymagane wyposażenie dodatkowe |
Styk pomocniczy
|
| Funkcje |
Styk pomocniczy
|