Obudowy xEffect SASY 60i firmy Eaton, obudowa i sterownica. Podwójny adapter, 6-45
| Nazwa produktu |
Adapter MCB Eaton xEffect SASY 60i
|
| Numer katalogowy |
288790
|
| EAN |
4015082887902
|
| Długość/głębokość produktu |
182 mm
|
| Wysokość produktu |
80 mm
|
| Szerokość produktu |
47 mm
|
| Masa produktu |
0.34 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
Z-SS-60-ADD/6-45
|
| Funkcje |
Adaptery podwójne szyn zbiorczych do modułowych urządzeń instalacyjnych
Podwójny adapter |
| Cechy specjalne |
|
| Odpowiednie do |
Do zabudowy na płaskich miedzianych szynach zbiorczych o odstępie 60 mm między środkami szyn
|
| Używane z |
12 x 5/10 mm
25 x 5/10 mm Podwójny profil T 30 x 5/10 mm 15 x 5/10 mm nadaje się do szyn o grubości 5 mm i 10 mm i o profilu podwójnego T 20 x 5/10 mm Adaptery podwójne szyn zbiorczych do modułowych urządzeń instalacyjnych System 60-mm |
| Prąd znamionowy |
35 A
|
| Typ |
|
| Typ połączenia elektrycznego |
3 przewody AWG 10
|
| Znamionowy prąd roboczy (Ie) |
35 A
|
| Napięcie znamionowe przy AC |
690 V AC
|
| Szerokość adaptera |
45 mm
|
| Szer. adaptera szyny zb. |
45 mm
|
| Rozstaw szyn zbiorczych |
60 mm
|
| Grubość szyny zbiorczej — maks. |
10 mm
|
| Grubość szyny zbiorczej — min. |
5 mm
|
| Wyposażenie w szyny nośne |
2 szyny montażowe
|
| Liczba szyn DIN |
2
|
| Szerokość szyny |
30 mm
|
| Pojemność złącza |
6 mm²
|