Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

288791
Kod modelu: Z-SS-60-ADD/6-54

Obudowy xEffect SASY 60i firmy Eaton, obudowa i sterownica. Podwójny adapter, 6-54

General specifications

Nazwa produktu
Adapter MCB Eaton xEffect SASY 60i
Numer katalogowy
288791
EAN
4015082887919
Długość/głębokość produktu
182 mm
Wysokość produktu
80 mm
Szerokość produktu
56 mm
Masa produktu
0.38 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Certyfikat(y)
CE
Kod modelu
Z-SS-60-ADD/6-54

Delivery program

Typ
  • System 60-mm
  • Adaptery podwójne szyn zbiorczych do modułowych urządzeń instalacyjnych
Prąd znamionowy
35 A

Technical Data - Electrical

Napięcie znamionowe przy AC
690 V AC
Znamionowy prąd roboczy (Ie)
35 A
Typ połączenia elektrycznego
3 przewody AWG 10

Technical Data - Mechanical

Wyposażenie w szyny nośne
2 szyny montażowe
Szerokość szyny
30 mm
Liczba szyn DIN
2
Rozstaw szyn zbiorczych
60 mm
Grubość szyny zbiorczej — min.
5 mm
Grubość szyny zbiorczej — maks.
10 mm
Szer. adaptera szyny zb.
54 mm
Szerokość adaptera
54 mm
Pojemność złącza
6 mm²

Additional information

Funkcje
Adaptery podwójne szyn zbiorczych do modułowych urządzeń instalacyjnych
Podwójny adapter
Cechy specjalne
  • Podwójny adapter (sześć kabli połączeniowych 6 mm²), 2 szyny montażowe
  • Montaż przez zatrzaśnięcie na odłączonej od napięcia szynie zbiorczej
Odpowiednie do
Do zabudowy na płaskich miedzianych szynach zbiorczych o odstępie 60 mm między środkami szyn
Używane z
25 x 5/10 mm
Podwójny profil T
15 x 5/10 mm
nadaje się do szyn o grubości 5 mm i 10 mm i o profilu podwójnego T
20 x 5/10 mm
12 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Adaptery podwójne szyn zbiorczych do modułowych urządzeń instalacyjnych
System 60-mm

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.