Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

288792
Kod modelu: Z-SS-60-ADD/6-72

Obudowy xEffect SASY 60i firmy Eaton, obudowa i sterownica. Podwójny adapter, 6-72

General specifications

Nazwa produktu
Adapter MCB Eaton xEffect SASY 60i
Numer katalogowy
288792
EAN
4015082887926
Długość/głębokość produktu
182 mm
Wysokość produktu
80 mm
Szerokość produktu
74 mm
Masa produktu
0.46 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
Z-SS-60-ADD/6-72

Additional information

Funkcje
Adaptery podwójne szyn zbiorczych do modułowych urządzeń instalacyjnych
Podwójny adapter
Cechy specjalne
  • Podwójny adapter (sześć kabli połączeniowych 6 mm²), 2 szyny montażowe
  • Montaż przez zatrzaśnięcie na odłączonej od napięcia szynie zbiorczej
Odpowiednie do
Do zabudowy na płaskich miedzianych szynach zbiorczych o odstępie 60 mm między środkami szyn
Używane z
30 x 5/10 mm
12 x 5/10 mm
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
25 x 5/10 mm
nadaje się do szyn o grubości 5 mm i 10 mm i o profilu podwójnego T
Podwójny profil T
System 60-mm
Adaptery podwójne szyn zbiorczych do modułowych urządzeń instalacyjnych

Delivery program

Prąd znamionowy
35 A
Typ
  • System 60-mm
  • Adaptery podwójne szyn zbiorczych do modułowych urządzeń instalacyjnych

Technical Data - Electrical

Typ połączenia elektrycznego
3 przewody AWG 10
Znamionowy prąd roboczy (Ie)
35 A
Napięcie znamionowe przy AC
690 V AC

Technical Data - Mechanical

Szerokość adaptera
72 mm
Szer. adaptera szyny zb.
72 mm
Rozstaw szyn zbiorczych
60 mm
Grubość szyny zbiorczej — maks.
10 mm
Grubość szyny zbiorczej — min.
5 mm
Wyposażenie w szyny nośne
2 szyny montażowe
Liczba szyn DIN
2
Szerokość szyny
30 mm
Pojemność złącza
6 mm²

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.