Części dystrybucyjne firmy Eaton, sprawdzian pierścieniowy, D01, 2A
| Nazwa produktu |
Części dystrybucyjne firmy Eaton
|
| Numer katalogowy |
288909
|
| EAN |
4015082889098
|
| Długość/głębokość produktu |
12 mm
|
| Wysokość produktu |
10.5 mm
|
| Szerokość produktu |
12 mm
|
| Masa produktu |
1 g
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
Z-D01/PE-2
|
| Używane z |
Wkładki bezpiecznikowe
Materiał bezpiecznika Akcesoria Pierścień pomiarowy |
| Wartość znamionowa prądu |
2 A
|
| Rama |
D01
|
| Kolor |
Różowy
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
55 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu) |
2 A
|
| Funkcje |
Akcesorium
|
| Wkładka bezpiecznikowa |
D01
|
| Typ |
|
| Cechy specjalne |
|