Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

288910
Z-D01/PE-4

Części dystrybucyjne firmy Eaton, sprawdzian pierścieniowy, D01, 4 A

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Akcesorium rozdzielnicy Eaton
Numer katalogowy
288910
EAN
4015082889104
Długość/głębokość produktu
12 mm
Wysokość produktu
10.5 mm
Szerokość produktu
12 mm
Masa produktu
1 g
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
Z-D01/PE-4

Specyfikacje produktu

Używane z
Wkładki bezpiecznikowe
Akcesorium
Materiał bezpiecznika
Pierścień pomiarowy
Wartość znamionowa prądu
4 A
Rama
D01
Kolor
Brązowy
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
55 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu)
4 A
Funkcje
Akcesorium
Wkładka bezpiecznikowa
D01
Typ
  • Akcesorium
  • Materiał bezpiecznika
  • Pierścień pomiarowy
Cechy specjalne
  • Mocowanie zatrzaskowe na szynie DIN
  • w plastikowym pudełku w kolorze wskaźnika

Eksport specyfikacji produktu