Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

288914
Z-D02/PE-25

Części dystrybucyjne firmy Eaton, sprawdzian pierścieniowy, D02, 25A

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Akcesorium rozdzielnicy Eaton
Numer katalogowy
288914
EAN
4015082889142
Długość/głębokość produktu
16.6 mm
Wysokość produktu
10.5 mm
Szerokość produktu
16.6 mm
Masa produktu
1 g
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Certyfikat(y)
IEC/EN 60947 VDE 0660
Kod modelu
Z-D02/PE-25

Specyfikacje produktu

Używane z
Wkładki bezpiecznikowe
Materiał bezpiecznika
Pierścień pomiarowy
Akcesoria
Wartość znamionowa prądu
25 A
Rama
D02
Częstotliwość znamionowa
50 bis 60 Hz
Kolor
Żółty
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
55 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu)
25 A
Funkcje
Akcesorium
Wkładka bezpiecznikowa
D02
Typ
  • Akcesoria
  • Materiał bezpiecznika
  • Pierścień pomiarowy
Cechy specjalne
  • Mocowanie zatrzaskowe na szynie DIN
  • w plastikowym pudełku w kolorze wskaźnika

Eksport specyfikacji produktu