Części dystrybucyjne firmy Eaton, wkładka bezpiecznikowa, D01, 2A, 400 V, gL/gG
| Nazwa produktu |
Części dystrybucyjne firmy Eaton
|
| Numer katalogowy |
288934
|
| EAN |
4015082889340
|
| Długość/głębokość produktu |
36 mm
|
| Wysokość produktu |
11 mm
|
| Szerokość produktu |
11 mm
|
| Masa produktu |
6 g
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Certyfikat(y) |
DIN 49522
DIN VDE 0636 |
| Kod modelu |
Z-D01/SE-2
|
| Używane z |
Wkładki bezpiecznikowe
Akcesoria Materiał bezpiecznika |
| Wartość znamionowa prądu |
2 A
|
| Rama |
D01
|
| Kategoria użytkowa |
gG (gL)
gL/gG (ochrona przewodów i urządzeń) |
| Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu |
1,2 W
|
| Kolor |
Różowy
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
55 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Zdolność rozpraszania ciepła |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
2 A
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks. |
400 V
|
| Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu) |
2 A
|
| Statyczne straty mocy, niezależne od prądu |
0 W
|
| Napięcie znamionowe przy DC |
220 V DC
|
| Funkcje |
Akcesoria
|
| Wkładka bezpiecznikowa |
D01
|
| Napięcie znamionowe |
400 V AC
|
| Typ |
|
| Cechy specjalne |
|