Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

288935
Z-D01/SE-4

Części dystrybucyjne firmy Eaton, wkładka bezpiecznikowa, D01, 4 A, 400 V, gL/gG

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Części dystrybucyjne firmy Eaton
Numer katalogowy
288935
EAN
4015082889357
Długość/głębokość produktu
36 mm
Wysokość produktu
11 mm
Szerokość produktu
11 mm
Masa produktu
6 g
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Certyfikat(y)
DIN 49522
DIN VDE 0636
Kod modelu
Z-D01/SE-4

Specyfikacje produktu

Używane z
Wkładki bezpiecznikowe
Materiał bezpiecznika
Akcesorium
Wartość znamionowa prądu
4 A
Rama
D01
Kategoria użytkowa
gL/gG (ochrona przewodów i urządzeń)
gG (gL)
Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu
1,2 W
Kolor
Brązowy
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
55 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Zdolność rozpraszania ciepła
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
4 A
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
400 V
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu)
4 A
Statyczne straty mocy, niezależne od prądu
0 W
Napięcie znamionowe przy DC
220 V DC
Funkcje
Akcesoria
Wkładka bezpiecznikowa
D01
Napięcie znamionowe
400 V AC
Typ
  • Akcesorium
  • Wkładki bezpiecznikowe
  • Materiał bezpiecznika
Cechy specjalne
  • Mocowanie zatrzaskowe na szynie DIN
  • w plastikowym pudełku w kolorze wskaźnika

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.