Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

288944
Z-D02/SE-40

Części dystrybucyjne firmy Eaton, wkładka bezpiecznikowa, D02, 40 A, 400 V, gL/gG

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Części dystrybucyjne firmy Eaton
Numer katalogowy
288944
EAN
4015082889449
Długość/głębokość produktu
36 mm
Wysokość produktu
16 mm
Szerokość produktu
16 mm
Masa produktu
0.013 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Certyfikat(y)
DIN VDE 0636
DIN 49522
Kod modelu
Z-D02/SE-40

Specyfikacje produktu

Używane z
Wkładki bezpiecznikowe
Akcesorium
Materiał bezpiecznika
Wartość znamionowa prądu
40 A
Rama
D02
Kategoria użytkowa
gL/gG (ochrona przewodów i urządzeń)
gG (gL)
Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu
3,7 W
Kolor
W kolorze czarnym
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
55 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Zdolność rozpraszania ciepła
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
40 A
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
400 V
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu)
40 A
Statyczne straty mocy, niezależne od prądu
0 W
Napięcie znamionowe przy DC
220 V DC
Funkcje
Akcesorium
Wkładka bezpiecznikowa
D02
Napięcie znamionowe
400 V AC
Typ
  • Akcesorium
  • Wkładki bezpiecznikowe
  • Materiał bezpiecznika
Cechy specjalne
  • Mocowanie zatrzaskowe na szynie DIN
  • w plastikowym pudełku w kolorze wskaźnika

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.