Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

288948
PAINT-RAL9016

Eaton xEffect xVtl Obudowy przełącznika i sterownic. Kolba z aplikatorem pędzelkowym, RAL9016

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Inne akcesoria xEffect xVtl firmy Eaton
Numer katalogowy
288948
EAN
4015082889487
Długość/głębokość produktu
50 mm
Wysokość produktu
150 mm
Szerokość produktu
100 mm
Masa produktu
0.035 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
PAINT-RAL9016

Specyfikacje produktu

Cechy specjalne
Butelka szczotkowa
Typ
Budowa panelu akcesoriów\n Ogólne akcesoria szafy sterowniczej
Numer RAL
9016
Objętość
10 ml
Kolor
Biała
Biały kolor (RAL 9016)
Typ akcesor. / części zam.
Lakier
Lakier naprawczy
Funkcje
Do naprawiania uszkodzeń lakieru

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.