Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

289016
Kod modelu: GSU1

Eaton xEffect Accessories LV Systemy niskiego napięcia Akcesoria i części zamienne do rozdzielnic NN Gniazdo bezpieczeństwa, 250A, 500V/250A, 690V/200A, Rozmiar NH1

General specifications

Nazwa produktu
Akcescoria Eaton xEffect podstawa bezpiecznika, podstawa bezpiecznika NH
Numer katalogowy
289016
EAN
4015082890162
Długość/głębokość produktu
107 mm
Wysokość produktu
254 mm
Szerokość produktu
196 mm
Masa produktu
1.6 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Certyfikat(y)
VDE 0636-201
IEC/EN 60 269-2-1
Kod modelu
GSU1

Specyfikacje produktu

Używane z
Podstawa bezpiecznika NH
Podstawy bezpiecznikowe
Wartość znamionowa prądu
250 A
Liczba biegunów
Trzybiegunowy
Mechanizm obrotowy
Brak
Rozmiar wkładki bezpiecznikowej
NH1
Stopień zanieczyszczenia
3
Odporn. na warunki atmosfer.
Klimat wilgotny/ciepły, zmienny, wg IEC 60068-2-30
Klimat wilgotny/ciepły, stały, wg IEC 60068-2-78
Średnica śruby do połączenia kołnierzowego
M10
Dopuszczalna strata mocy (NH-SE) — maks.
23 W
Wart. znam. bezpiecznika przy 500 V — maks.
250 A
Strata mocy przy ith AC bez NH-SE
12.9 W
Wysokość pracy bez obniż. wart. znam. — maks.
2000 m
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
750 VAC
Prąd znamionowy (gl/gG) — maks.
250 A
Szczeg. dot. temperat. otocz. podczas pracy
-20 °C - 55 °C
Napięcie znamionowe przy AC
690 V AC
Napięcie znamionowe przy DC
440 V DC
Prąd znamionowy bezpiecznika przy 690 V — maks.
200 A
Strata mocy przy Ith DC bez NH-SE
8.6 W
Wersja do montażu na szynie
Brak
Stopień ochrony
IP00
Kierunek doprowadzanego zasilania
dowolne, zgodne z wymaganiami
Rozmiar
NH1
Pozycja montażu
poziomy lub pionowy
Funkcje
Podstawa bezpiecznika NH
Kategoria przepięciowa
III
Częstotliwość znamion. styków
40 Hz–60 Hz
Sposób montażu
Przykręcany
Znamionowy prąd roboczy (Ie)
250 A
Typ połączenia
Złącze M10
Typ
  • Podstawy bezpiecznikowe
  • Podstawa bezpiecznika NH
Pojemność złacza (przewód)
16 mm x 0.8 mm (6x) na zacisku skrzynkowym
Pojemność złącza (szyna zbiorcza miedziana)
Maks. 30 mm x 10 mm dla płaskiej szyny zbiorczej przy montażu kołnierzowym
Pojemność złącza (połącz. kołnierz.) — maks.
25 mm² - 150 mm² (1x) do końcówek kablowych
Pojemność złącza (przewód pleciony) wielowiersz.
25 mm² - 150 mm² (1x) at box terminal
70 mm² - 150 mm² na zacisku typu zaciskowego
70 mm² - 95 mm² (2x) na zacisku z podwójnym zaciskiem
Moment dokręcania
30 Nm - 35 Nm
4,5 Nm

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.