Eaton xEffect Accessories LV Systemy niskiego napięcia Akcesoria i części zamienne do rozdzielnic NN Podstawa bezpiecznika NH, 400A, 400A/500V, 315A/690V, NH2
| Nazwa produktu |
Akcescoria Eaton xEffect podstawa bezpiecznika, podstawa bezpiecznika NH
|
| Numer katalogowy |
289017
|
| EAN |
4015082890179
|
| Długość/głębokość produktu |
115 mm
|
| Wysokość produktu |
254 mm
|
| Szerokość produktu |
196 mm
|
| Masa produktu |
2.1 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Certyfikat(y) |
VDE 0636-201
IEC/EN 60 269-2-1 |
| Kod modelu |
GSU2
|
| Używane z |
Podstawy bezpiecznikowe
Podstawa bezpiecznika NH |
| Wartość znamionowa prądu |
400 A
|
| Typ połączenia |
Złącze M10
|
| Liczba biegunów |
Trzybiegunowy
|
| Napięcie znamionowe przy AC |
Zestyki: 690 V AC
|
| Napięcie znamionowe przy DC |
440 V DC
|
| Prąd znamionowy (gl/gG) — maks. |
400 A
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Wilgotne ciepło, stały, zgodnie z normą IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30 |
| Średnica śruby do połączenia kołnierzowego |
M10
|
| Dopuszczalna strata mocy (NH-SE) — maks. |
34 W
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
55 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Wart. znam. bezpiecznika przy 500 V — maks. |
400 A
|
| Strata mocy przy ith AC bez NH-SE |
27 W
|
| Wysokość pracy bez obniż. wart. znam. — maks. |
2000 mm
|
| Napięcie znamionowe izolacji (Ui) |
750 VAC
|
| Wersja do montażu na szynie |
Nie
|
| Kierunek doprowadzanego zasilania |
zgodny z wymaganiami
|
| Rozmiar |
NH2
|
| Pozycja montażu |
poziomy lub pionowy
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Częstotliwość znamion. styków |
40 Hz–60 Hz
|
| Sposób montażu |
Śruby
|
| Stopień ochrony |
IP00
|
| Znamionowy prąd roboczy (Ie) |
400 A
|
| Typ |
|
| Prąd znamionowy bezpiecznika przy 690 V — maks. |
315 A
|
| Strata mocy przy Ith DC bez NH-SE |
18 W
|
| Pojemność złacza (przewód) |
16 mm x 0,8 mm (10x) na zacisku skrzynkowym
|
| Pojemność złącza (szyna zbiorcza miedziana) |
Maks. 30 mm x 10 mm dla płaskiej szyny zbiorczej przy montażu kołnierzowym
|
| Pojemność złącza (połącz. kołnierz.) — maks. |
25 mm² - 240 mm² (1x) dla końcówek przewodów
|
| Pojemność złącza (przewód pleciony) wielowiersz. |
120 mm² - 240 mm² na zacisku mostkowym
25 mm² - 240 mm² (2x) na zacisku skrzynkowym 120 mm² - 150 mm² (2x) na zacisku z podwójnym zaciskiem |
| Moment dokręcania |
11 Nm
30 Nm - 35 Nm |