Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

289176
Kod modelu: XPNBCB0404

Eaton xEnergy Main LV Systemy niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Przegroda, Złącze NZM4 - tylny obszar szyny zbiorczej, szer. x głęb. = 425 x 400 mm

General specifications

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
289176
EAN
4015082891763
Długość/głębokość produktu
630 mm
Wysokość produktu
35 mm
Szerokość produktu
420 mm
Masa produktu
3.6 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XPNBCB0404

Additional information

Numer RAL
0
Odpowiednie do
Do wygrodzeń w formie 4a
Do wygrodzeń w formie 3a
Do wygrodzeń w formie 3b
Do wygrodzeń w formie 4b

Delivery program

Kolor
Stal nierdzewna

Technical data - mechanical

Typ konstrukcji
Zestaw montażowy
Materiał
Stal
Rozstaw modułów
12.5 mm
Liczba jednostek wysokości
0
Do dł./gł. montażowej w szafie
800 mm
Do szer. mont. w szafie
425 mm
Wykończ. powierzchni
Ocynkowana

Eksport specyfikacji produktu