Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

289909
XSAF200108

Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Dodatkowa rama, szer. x głęb. = 75 x 800 mm, szary

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
289909
EAN
4015082899097
Długość/głębokość produktu
2000 mm
Wysokość produktu
80 mm
Szerokość produktu
100 mm
Masa produktu
10 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XSAF200108

Dodatkowe informacje

Numer RAL
7035

Dostawy

Kolor
Szary
Model
Komponenty do techniki „lace up” (sznurowania)

Technical data - mechanical

Materiał
Stal

Eksport specyfikacji produktu