Membrana robocza CI z serii Eaton Moeller®, do obudowy natynkowej/podtynkowej
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® CI, akcesoria, izolowana obudowa
|
| Numer katalogowy |
289936
|
| EAN |
4015082899363
|
| Długość/głębokość produktu |
158 mm
|
| Wysokość produktu |
80 mm
|
| Szerokość produktu |
117 mm
|
| Masa produktu |
0.04 kg
|
| Zgodność/zgodności |
CE
|
| Notatki dotyczące katalogu |
Możliwość połączenia z urządzeniami CI‐PKZ01‐X i E‐PKZ01‐X.
|
| Kod modelu |
CI/E-PKZ01-XG
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Nie dotyczy.
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
Na zapytanie
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
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| Kolor |
transparentne
|
| Wyposażone w: |
Membrana robocza
|
| Typ akcesor. / części zam. |
Inne maszyny
|
| Stopień ochrony |
IP65 (przód).
|
| Model |
Płaski
|
| Kategoria produktu |
Akcesoria
|
| Kształt/Forma |
Prostokątny
|