Części dystrybucyjne firmy Eaton. Urządzenie do ponownego włączania-zestaw, 220–240 V AC, 6HP
| Nazwa produktu |
Eaton Automatic restarting device
|
| Numer katalogowy |
290171
|
| EAN |
4015082901714
|
| Długość/głębokość produktu |
80 mm
|
| Wysokość produktu |
77.3 mm
|
| Szerokość produktu |
123.4 mm
|
| Masa produktu |
0.375 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
Z-FW-LP/MO
|
| Typ |
|
| Zastosowanie |
Aparatura łączeniowa do zastosowań w obiektach przemysłowych i zaawansowanych zastosowań komercyjnych
|
| Typ akcesor. / części zam. |
urządzenie do ponownego włączania
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks. |
230 V
|
| Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|
| Liczba styków przełącznych |
0
|
| Liczba styków rozwiernych |
0
|
| Liczba styków zwiernych |
0
|
| Szerokość montażowa |
6
|
| Do montażu z |
Uniwersalny
|
| Liczba biegunów przy styku głównym — maks. |
0
|
| Liczba przełączn. (sygnal. przepal. wkładów) |
0
|
| Sposób montażu |
Do montażu po prawej stronie: CLS6, PFIM, PFHM-4p, dRCM, Z-A40, PFR, Z-MS
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
40 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Statyczne straty mocy, niezależne od prądu |
3.5 W
|
| Zdolność rozpraszania ciepła |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu |
0 W
|
| Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Używane z |
Urządzenie do ponownego włączania – zestawy wstępnie zmontowane
Akcesoria do wyłączników różnicowoprądowych Akcesorium Akcesoria do wyłączników nadprądowych |
| Wymagane wyposażenie dodatkowe |
Jednostka monitorująca z automatycznym ponownym zamknięciem
|
| Funkcje |
Z samotestem prądu różnicowego
Jednostka monitorująca z automatycznym ponownym zamknięciem |