Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

290174
LS-11D/LS

Eaton Moeller® series LS Łącznik krańcowy, Dźwignia rolki, Kompletna jednostka, 1 NO, 1 NC (z opóźnieniem), Zacisk Cage Clamp, Żółty, Materiał izolowany, -25 - +70 °C, Krótki

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Łącznik krańcowy Eaton Moeller® serii LS
Numer katalogowy
290174
EAN
4015082901745
Długość/głębokość produktu
33.5 mm
Wysokość produktu
91 mm
Szerokość produktu
31 mm
Masa produktu
0.06 kg
Certyfikat(y)
UL 508
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 60947-5
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
IEC/EN 60947
CE
UL
CSA File No.: 012528
CSA
CSA-C22.2 No. 14
Notatki dotyczące katalogu
  • Głowicę roboczą można obracać w krokach co 90°, aby dopasować ją do określonego kierunku podejścia
  • Stosowanie produktu w obszarach narażonych na działanie ozonu i promieniowania UV lub w temperaturach poniżej zera w nieosłoniętych warunkach zewnętrznych (np. na wysokościach powyżej 1000 m n.p.m., przy bezpośrednim nasłonecznieniu) może spowodować obniżenie stopnia ochrony. Klient / użytkownik jest zobowiązany do odpowiedniej weryfikacji całego zastosowania. W razie potrzeby należy rozważyć zastosowanie wariantów LS‑…‑CC (Cold Climate).
Kod modelu
LS-11D/LS

Siłownik

Siła potrzebna do uruchomienia/zatrzymania
1,0 N/8,0 N
Mom. obr. potrz. do uruch. nap. obrot.
0.2 Nm
Typ siłownika
Dźwignia rolki
Prędkość robocza
Przy kącie posuwu α = 30°/45°
Maks. 1 m/s (z krzywką DIN, uruchamianie mechaniczne)

Warunki otoczenia, mechaniczne

Pozycja montażu
zgodny z wymaganiami
Odporność na wstrząsy
25 g, Styk standardowy, mechaniczne, udar półsinusoidalny w czasie 20 ms

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78

Styki

Niezawodność obwodu sterowania
1 awaria na 5 000 000 operacji łączeniowych (określono statystycznie, przy 5 V DC/1 mA)
1 awaria na 10 000 000 operacji łączeniowych (określono statystycznie, przy 24 V DC/5 mA)
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0.17 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
6 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Dane elektryczne

Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
400 V
Znamionowy prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 24 V
6 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
4 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-13, 110 V
0.6 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-13, 125 V
0.8 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-13, 220 V, 230 V
0.3 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy DC-13, 24 V
3 A
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc.
Maks. 6 A gG/gL, bezpiecznik, styki
Częstotliwość zasilania
Maks. 400 Hz, Styki
Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq)
1 kA

Features & functions

Typ połączenia elektrycznego
Metryczny przepust kablowy
Kolor obudowy
Żółta pokrywa
Materiał obudowy
Materiał izolowany
Tworzywo sztuczne
Cechy
Wymuszone otwarcie
Wymuszone rozłączanie
Typ funkcji przełączania
Przełącznik typu slow-action

Informacje ogólne

Typ połączenia
Zacisk sprężynowy Cage Clamp
Stopień ochrony
IP66/IP67
NEMA Inne
Żywotność
8 000 000 przestawień mechanicznych
Częstotliwość pracy
6 000 operacji/godz.
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
Dźwignia rolki
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
4000 V AC
Dokładność powtarzania
0,15 mm (Styki/zdolność łączeniowa)
Odpowiednie do
Funkcje bezpieczeństwa
Typ
Krańcowy łącznik bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo

Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak

Przekroje poprzeczne

Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką)
1 x (0,5 - 1,5) mm²
Pojemność złącza (sztywny)
1 x (0,5-2,5) mm²

Eksport specyfikacji produktu