Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

290177
LS-XLS

Eaton Moeller® series LS, dźwignia rolki, krótki

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® LS, dźwignia rolki
Numer katalogowy
290177
EAN
4015082901776
Długość/głębokość produktu
33.5 mm
Wysokość produktu
32 mm
Szerokość produktu
31 mm
Masa produktu
0.005 kg
Certyfikat(y)
CSA
CSA Class No.: 3211-03
UL Category Control No.: NKCR
CE
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN 60947-5
UL
UL File No.: E29184
UL 508
Notatki dotyczące katalogu
Krótkie
Kod modelu
LS-XLS

Siłownik

Typ siłownika
Dźwignia rolki

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-40 °C

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Nie dotyczy.
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
Na zapytanie
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Features & functions

Projekt
EN 50047 typ E
Cechy
Głowicę roboczą można obracać w krokach co 90°, aby dopasować ją do określonego kierunku podejścia

Informacje ogólne

Kategoria produktu
Dźwignia rolki
Typ
Głowice robocze

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.