Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

290210
RA-C3/C1-1,5HF

Eaton Moeller® series Rapid Link, przewód wejściowy zasilania, kabel płaski, L=1,5m

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Adapter przewodu zasilającego Rapid Link firmy Eaton
Numer katalogowy
290210
EAN
4015082902100
Długość/głębokość produktu
1.5 m
Wysokość produktu
50 mm
Szerokość produktu
240 mm
Masa produktu
0.429 kg
Zgodność/zgodności
CE
Kod modelu
RA-C3/C1-1,5HF

Cable

Średnica zewnętrzna — przybliżona
10 mm
Materiał powłoki zewn.
Inne maszyny

Climatic environmental conditions

Dopuszczalna temperatura otoczenia — maks.
55 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia — min.
-10 °C

Communication

Połączenie 1
Inne maszyny

Features & functions

Kolor
Szary
Cechy
System złączy wtykowych zależny od systemu instalacji
Olejoodporny (zgodnie z EN 60811-404)
Wyposażone w:
Wtyk zasilania i wtyk do elastycznego podłączenia szyn zbiorczych, Bez halogenu, 5 x 1,5 mm²
Przewód ochronny uziemienia
Funkcje
Do podłączania urządzenia z odgałęzieniem przewodu płaskiego 400 V AC

General information

Stopień ochrony
Inne maszyny
Prąd znamionowy
6.6 A
Napięcie znamionowe — maks.
480 V
Napięcie znamionowe — min.
480 V
Kategoria produktu
Zasilanie

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.