Eaton Moeller® series Rapid Link, przewód wejściowy zasilania, przewód okrągły L=1,5 m
| Nazwa produktu |
Adapter przewodu zasilającego Rapid Link firmy Eaton
|
| Numer katalogowy |
290211
|
| EAN |
4015082902117
|
| Długość/głębokość produktu |
1.5 m
|
| Wysokość produktu |
50 mm
|
| Szerokość produktu |
240 mm
|
| Masa produktu |
0.429 kg
|
| Zgodność/zgodności |
CE
|
| Kod modelu |
RA-C3/C2-1,5HF
|
| Średnica zewnętrzna — przybliżona |
10 mm
|
| Materiał powłoki zewn. |
Inne maszyny
|
| Dopuszczalna temperatura otoczenia — maks. |
55 °C
|
| Dopuszczalna temperatura otoczenia — min. |
-10 °C
|
| Połączenie 1 |
Inne maszyny
|
| Kolor |
Szary
|
| Cechy |
Olejoodporny (zgodnie z EN 60811-404)
System złączy wtykowych zależny od systemu instalacji |
| Wyposażone w: |
Wtyk zasilania i wtyk do podłączenia przewodu okrągłego, Bez halogenu, 5 x 1,5 mm²
Przewód ochronny uziemienia |
| Funkcje |
Do podłączania urządzenia z odgałęzieniem przewodu okrągłego
|
| Stopień ochrony |
Inne maszyny
|
| Prąd znamionowy |
6.6 A
|
| Napięcie znamionowe — maks. |
480 V
|
| Napięcie znamionowe — min. |
480 V
|
| Kategoria produktu |
Zasilanie
|