Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

290214
RA-C1-AM-7

Wejście przewodu płaskiego Rapid Link z serii Eaton Moeller®, wyprowadzenie, 7p

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Złącze elastycznego przewodu zasilającego Rapid Link firmy Eaton
Numer katalogowy
290214
EAN
4015082902148
Długość/głębokość produktu
160 mm
Wysokość produktu
59.5 mm
Szerokość produktu
60.2 mm
Masa produktu
0.3 kg
Certyfikat(y)
EN 60998-2-2
IEC/EN 60529
Notatki dotyczące katalogu
Dławnicę kablową V-M25 lub V-M20 należy zamawiać oddzielnie.
Kod modelu
RA-C1-AM-7

Warunki otoczenia, mechaniczne

Pozycja montażu
zgodny z wymaganiami

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
50 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-30 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C

Styki

Rodzaj styku
Zaciski sprężynowe 1,5 do 4 mm²
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
Features & functions

Funkcje
Do podawania napięcia 400 V AC/24 V DC z kabla taśmowego przez przewód okrągły

Informacje ogólne

Typ akcesor. / części zam.
Sposób podłączenia
Stopień ochrony
IP66, zgodnie z IEC/EN 60529
Kategoria produktu
Akcesoria

Obwód główny

Znamionowy prąd roboczy (Ie)
20 A
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
500 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy DC — maks.
24 V

Eksport specyfikacji produktu